Antenas de lectura/escritura BF (125kHz)
BF (125 kHz)
Disponible en:
5 Versiones
Nuestras antenas LF de lectura/escritura , diseñadas específicamente para aplicaciones de grado industrial, son fáciles de integrar en su sistema.
Posibilidad de conectar hasta cuatro antenas de lectura/escritura a los procesadores BIS V. Para situaciones de espacio reducido hay disponibles unos cabezales de lectura especialmente pequeños en M12 o M18 con el sistema electrónico de evaluación separado.
Además le ofrecemos cabezales de solo lectura con interfaz IO-Link que se utilizan a menudo cuando la trazabilidad requiere solo la identificación.
Características
- La carcasa robusta con el grado de protección IP67 asegura un empleo fiable en un entorno adverso
- El alcance varía en función de la combinación utilizada de antena de lectura/escritura y portadatos (ver la hoja de datos correspondiente de la antena de lectura/escritura)
- Conexión mediante conector M12, longitud de cable hasta 50 m
- Disponibilidad de formas constructivas planas
Disponibilidad
5 Versiones
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Material de carcasa | Temperatura ambiente | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
BIS00U6BIS VL-301-001-S4 |
240.77 EUR | 80 x 80 x 40 mm | PBT | 0...70 °C | |
BIS00UFBIS VL-302-001-S4 |
307.13 EUR | Ø 18 x 75 mm | Latón, Interfaz de aluminio, niquelada | 0...70 °C | |
BIS00ULBIS VL-300-001-S4 |
240.77 EUR | Ø 30 x 82 mm | PVDF, Tuercas PA 6.6 | 0...70 °C | |
BIS00UHBIS VL-304-001-S4 |
307.13 EUR | 25 x 10 x 50 mm | ABS, GF16, Interfaz de aluminio | 0...70 °C | |
BIS00UJBIS VL-306-001-S4 |
307.13 EUR | Ø 12 x 42.5 mm | Latón, Interfaz de aluminio, niquelada | 0...70 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.