Sistema BIS U de RFID industrial
Para procesos dinámicos con grandes distancias de lectura
Los sistemas UHF de Balluff proporcionan fiabilidad en los datos y trazabilidad en procesos de automatización. UHF es una tecnología estándar para soluciones de identificación entre diferentes procesos.
Permite captar con rapidez la información en la etiqueta RFID, garantizando continuamente la seguridad en la transmisión. Gracias a la consulta de los datos del producto y del proceso guardados de forma descentralizada, UHF es la clave de las aplicaciones de trazabilidad en cualquier fase del flujo de materiales, asegurando continuamente la transparencia de los datos en toda la cadena de suministro.
Las ventajas más importantes
- Integración sencilla en aplicaciones mediante interfaces estándar que se utilizan mundialmente
- Cumple los estándares globales ISO 18000-6C, así como EPC Gen2 Class1
- Aplicación versátil gracias a las múltiples combinaciones de soportes de datos y antenas
- Alcances de hasta 6 m y más
- Capacidad de lectura simultánea de multitud de portadatos (etiquetas)
- Ideal para la integración en sistemas de control clásicos mediante interfaces de campo y en sistemas TI de nivel superior (TCP/IP)
- Integrable en soluciones completas de sistemas a medida
- Hay disponibles múltiples accesorios para facilitar el montaje en diferentes aplicaciones
Portadatos UHF (860...960 MHz)
- Amplia gama de productos con diferentes versiones, dimensiones y posibilidades de aplicación
- Todos los portadatos poseen un número de identificación único y no modificable (TID), así como un EPC (código electrónico de producto) que se puede programar de forma personalizada
- Estándares mundiales ISO 18000-6C o EPC Gen2 Class1
- Área de memoria adicional para el usuario en la que se puede escribir libremente hasta 112 bytes
- Algunos modelos de portadatos tienen una protección de contraseña adicional
- Posibilidades de montaje: pegado, moldeado o atornillado
- Hay versiones disponibles para el montaje directo sobre metal
- Disponibles "etiquetas inteligentes" muy económicas y autoadhesivas para aplicaciones de un solo uso y que pueden dejarse sobre el producto
- Posibilidad de solucionar las aplicaciones industriales más exigentes mediante la selección de portadatos adecuados
- Óptima sincronización con los sistemas de lectura
- Realización de aplicaciones en masa mediante etiquetas de muy bajo coste
- Portadatos especiales sin silicona para la industria automovilística
- Etiquetas especiales termorresistentes hasta 220 °C
- Versiones personalizadas a medida
Antenas de lectura/escritura UHF (860...960MHz)
- Modelos para los rangos de frecuencia de la UE (865 - 868 MHz) y EE.UU. (902 - 928 MHz)
- Empleo fiable en entornos adversos gracias a carcasas robustas hasta grado de protección IP67
- Indicadores de estado directamente en la antena de lectura/escritura para facilitar la puesta en marcha y reducir al mínimo los tiempos de parada
- Puesta en servicio y configuración en cuestión de segundos mediante la función de configuración automática para la antena de lectura/escritura
- Conexión mediante cable coaxial (hasta 10 m) o conector M12 con longitud de cable de hasta 50 m
- Portadatos con antena circular que se pueden captar independientemente de la posición
- Posibilidad de alcances de lectura de hasta 6 m y más, según entorno
- Las antenas de lectura/escritura se pueden montar directamente sobre metal
- Conexión de hasta cuatro antenas de lectura/escritura a las tarjetas procesadoras BIS V
- Conexión de hasta cuatro antenas a las unidades procesadoras BIS U-602x
Procesadores UHF (860...960 MHz)
- BIS U-602x como alternativa eficaz para alcances de hasta 6 m, o incluso más según las condiciones
- Perfecta CEM gracias a la robusta carcasa moldeada a presión de cinc
- Fácil acceso a todas las conexiones desde la partefrontal
- Pantalla LCD con botones para una sencilla puesta en servicio
- Cada una de las antenas de lectura/escritura muestra su estado de servicio por medio de dos LED directamente en la tarjeta procesadora
- Hay diferentes versiones de BIS U homologadas para su aplicación en diferentes países
- Puerto de maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores compatibles con IO-Link
- Servidor web para vigilar los estados cómodamente a distancia
- Rápida operatividad gracias a los módulos funcionales de muchos fabricantes de controles convencionales
- Interfaz USB para una puesta en servicio previa a la integración en red
- BIS Cockpit: Las antenas de lectura/escritura se pueden parametrizar independientemente de la interfaz utilizando una herramienta de software para ordenador
- La UHF Configuration Tool (manager UHF) permite ajustar cómodamente todos los parámetros necesarios para el funcionamiento
Cabezales de lectura/escritura UHF con unidad de evaluación integrada (860/960 MHz)
- Cabezales de lectura/escritura UHF con interfaz IO-Link para conexión a maestros BNI
- Puesta en marcha sencilla y rápida a través de la interfaz IO-Link
- Variantes para las gamas de frecuencias UE (865...868 MHz), EEUU (902...928 MHz), CH (920,5...924,5 MHz)
- Uso fiable en entornos difíciles gracias a la robusta carcasa con clase de protección IP69k
- Indicaciones de estado directamente en la carcasa del lector: fácil puesta en marcha y mínimos tiempos de inactividad