Sensores de presión con membrana enrasada

Sensores de presión

Disponible en:

2 Serie

Nuestros sensores de presión BSP con membrana enrasada son perfectos para la medición de presión en medios viscosos, pastosos, cristalizantes o que contengan sustancias sólidas. Es el caso de adhesivos, grasas, medios impermeabilizantes o medios de cambios frecuentes. Gracias a la membrana de acero inoxidable y enrasada en la zona de detección, no tienen espacios muertos y su limpieza resulta especialmente sencilla.

Características

  • Sin espacios muertos y su limpieza es realmente sencilla
  • Práctico con una pantalla muy fácil de leer y salidas seleccionables (analógicas, digitales, IO-Link)
  • Compacto y robusto como transmisor con señal de salida de 4…20 mA
  • Gamas de presión –1…600 bar
  • Conexión de proceso en acero inoxidable de alta calidad G1/2" o Tri-Clamp 1 ½"
  • IP67 o IP69K
  • Margen de temperatura superior (temperatura del medio –40…+125 °C)
  • Homologación UL, certificado de comprobación de material 3.1 (EN10204)
  • Versiones especiales personalizadas bajo demanda

2 Serie

Serie Rango de medición mín., presión Rango de medición máx., presión Conexión de proceso Interfaz
Acciones

BSP F

Sensores de presión empotrables con display
-1 bar 600 bar 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) enrasado en el frente Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, PNP/NPN

BSP H

Sensores de presión empotrables con display para aplicaciones en el sector de la higiene
-1 bar 20 bar 1 1/2" Tri Clamp, G 1/2" (DIN 3852) enrasado en el frente Tensión analógica/corriente analógica conmutable, IO-Link, PNP/NPN