Soportes universales
Técnica de ensamble
Disponible en:
108 Versiones
Nuestros soportes universales se pueden combinar con el sistema de montaje BMS. Para ello le ofrecemos diferentes posibilidades de selección entre formas constructivas cilíndricas (M8 hasta M36) y cúbicas en muchos tamaños diferentes, así como versiones de diferentes materiales como acero inoxidable, acero galvanizado, aluminio anodizado o plástico resistente al desgaste y al aceite.
Los soportes universales de alta calidad han sido concebidos y probados para sensores Balluff. Se caracterizan por su precisión y larga vida útil.
Características
- Montaje rápido y sencillo
- Empleo flexible y adecuado para la aplicación
- Óptima relación calidad-precio
Disponibilidad
108 Versiones
Código de pedido | Precio | Versión | Material | Utilización | Dimensiones | Características adicionales | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00C4BES 12,0-BS-1 |
7.04 EUR | Abrazadera de fijación | PA 6 | para sensores Ø12 mm, para cabezales de lectura/escritura Ø12 mm | 32 x 12 x 20 mm | ||
BAM00C0BES 12-HW-1 |
4.62 EUR | Escuadra de sujeción | aluminio | para sensores M12, para tope fijo M12 | 25 x 30 x 30 mm | ||
BAM00A6BES 08,0-KB-3-F |
11.13 EUR | Abrazadera de ensamble con tope fijo | PA 6 | para sensores Ø8 mm, para sensores M08 | 16 x 12 x 20 mm | ||
BAM00HHBES 30-HW-1 |
11.55 EUR | Escuadra de sujeción | aluminio | para sensores M30, para tope fijo M30 | 40 x 40 x 60 mm | ||
BAM00N4SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 2 |
3.78 EUR | Ø 18-29 mm | Acero fino (1.4301) | para sensores de campo magnético BMF | |||
BAM00EYBES 18-HW-1 |
4.94 EUR | Escuadra de sujeción | aluminio | para sensores M18, para tope fijo M18 | 30 x 40 x 40 mm | ||
BAM00N6SCHLAUCHSCHELLE BMF GR. 4 |
3.78 EUR | Ø 38-49 mm | Acero fino (1.4301) | para sensores de campo magnético BMF | |||
BAM00T3BOS 18,0-KB-1 |
21.74 EUR | Caballete de apriete con articulación esférica | PA GF | para sensores M18 | 32.5 x 66 x 57.2 mm | ||
BAM0360BAM MC-XE-051-D45,0-3 |
30.77 EUR | Abrazadera de fijación |
Acero Galvanizado EPDM |
para iluminación de máquinas Ø45 mm | 16 mm x 62.5 mm x 80 cm | ||
BAM0092BES 03,0-KB-3 |
8.3 EUR | Abrazadera de ensamble | PA 6 | para sensores y fibras ópticas Ø3 | 16 x 12 x 20 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.