Cabezales de lectura/escritura HF (13.56 MHz) con procesador integrado
AF (13.56 MHz)
Disponible en:
36 Versiones
El BIS M utiliza alta frecuencia (HF) de 13,56 MHz y es compatible con el estándar según DIN ISO 15693 y/o DIN ISO 14443. Las cabezas de lectura con unidad de procesamiento integrada pueden conectarse directamente al sistema de control de nivel superior a través de IO-Link, RS232, TCP/IP o mediante Serial Subnet 16 TM. Las diversas configuraciones, dimensiones y variantes con cabezas de lectura separadas o integradas permiten satisfacer la mayoría de los requisitos.
Características
- Interfaces disponibles: IO-Link, Serie RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
- También con interfaz de bus: Conecte el lector RFID All-in-One BIS M-4008 directamente a Profinet
- Uso fiable en entornos difíciles: carcasa robusta IP67
- Los indicadores de estado directamente en la carcasa del lector facilitan la puesta en marcha y minimizan los tiempos de inactividad
Disponibilidad
36 Versiones
Código de pedido | Precio | Dimensiones | Material de carcasa | Interfaz | Temperatura ambiente | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BIS00LHBIS M-400-045-001-07-S4 |
299 EUR | Ø 30 x 83 mm | Latón, Tuercas de latón niquelado, niquelada | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS00W2BIS M-410-068-001-00-S115 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, Con sellado de PU | RS232 | -20...50 °C | |
BIS014JBIS M-408-045-001-07-S4 |
309 EUR | 40 x 15 x 105 mm | Cinc, Fundición a presión, niquelada | IO-Link 1.1 | -20...80 °C | |
BIS0179BIS M-4008-048-001-ST4 |
620 EUR | 80 x 35 x 119 mm | Cinc, Fundición a presión | Profinet I/O (IRT);Profinet I/O (IRT) interruptor de 2 puertos | 0...70 °C | |
BIS00EJBIS M-400-007-001-00-S115 |
498.96 EUR | Ø 30 x 83 mm | Latón, Tuercas de latón niquelado, niquelada | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EKBIS M-400-007-002-00-S115 |
566.48 EUR | Ø 30 x 109.5 mm | Latón, Tuercas de latón niquelado, niquelada | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00EMBIS M-401-007-001-00-S115 |
546.63 EUR | 80 x 40 x 84.5 mm | PBT | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00ENBIS M-402-007-002-00-S115 |
737.31 EUR | Ø 18 x 44.5 mm | Latón, Interfaz de aluminio, niquelada | RS232 | 0...70 °C | |
BIS00LWBIS M-402-045-002-07-S4 |
418.64 EUR | Ø 18 x 45.5 mm | Latón, Interfaz de aluminio, niquelada | IO-Link 1.1 | 0...70 °C | |
BIS00W1BIS M-410-067-001-04-S92 |
590 EUR | 40 x 24 x 56 mm | PC, Con sellado de PU | Subred 16 (RS485) | -20...50 °C |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.