Soportes de detector de proximidad con topes amortiguados
Técnica de ensamble
Disponible en:
51 Versiones
Nuestros soportes de detector de proximidad con topes amortiguados brindan una protección segura, así como un posicionamiento preciso en una misma carcasa. Se caracterizan por su instalación sencilla y robusto diseño. La selección incluye diferentes tamaños desde M5 hasta M30 y diferentes versiones como acero y acero inoxidable.
Características
- Económicos y fiables
- Combinación de montaje y protección
- Un cambio de sensor se puede llevar a cabo de forma rápida y sencilla, con topes amortiguados sin ningún ajuste posterior
- Modelos enrasados y no enrasados
- También hay versiones que no necesitan herramientas
Disponibilidad
51 Versiones
Código de pedido | Precio | Utilización | Material | Dimensiones | Características adicionales | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM0099BES 05,0-KH-2S |
14.07 EUR | para sensores Ø5 mm, para sensores M05, a partir de longitud de sujeción de 30 mm | Acero fino (1.4104) | Ø 13 x 24 mm | ||
BAM00ACBES 08,0-KH-11S/W |
66.89 EUR | para sensores Ø8 mm, para sensores M08, a partir de longitud de sujeción de 36 mm | Acero Recubrimiento, PTFE | Ø 17 x 33 mm | Resistente a soldadura | |
BAM00AFBES 08,0-KH-2L/W |
18.59 EUR | para sensores Ø8 mm, para sensores M08, a partir de longitud de sujeción de 50 mm | Latón Recubrimiento, PTFE | Ø 17 x 48.5 mm | Resistente a soldadura | |
BAM00CWBES 12,0-KH-11S/W |
75.6 EUR | para sensores Ø12 mm, para sensores M12, a partir de longitud de sujeción de 36 mm | Acero Recubrimiento, PTFE | Ø 22 x 37 mm | Resistente a soldadura | |
BAM00FMBES 18,0-KH-11S/W |
82.53 EUR | para sensores Ø18 mm, para sensores M18, a partir de longitud de sujeción de 36 mm | Acero Recubrimiento, PTFE | Ø 30 x 37 mm | Resistente a soldadura | |
BAM00AHBES 08,0-KH-2S |
11.45 EUR | para sensores Ø8 mm, para sensores M08, a partir de longitud de sujeción de 32 mm | Latón niquelada | Ø 17 x 32 mm | ||
BAM00AKBES 08,0-KH-2S/W |
17.96 EUR | para sensores Ø8 mm, para sensores M08, a partir de longitud de sujeción de 32 mm | Latón Recubrimiento, PTFE | Ø 17 x 32 mm | Resistente a soldadura | |
BAM00CYBES 12,0-KH-2L |
12.71 EUR | para sensores Ø12 mm, para sensores M12, a partir de longitud de sujeción de 46 mm | Latón niquelada | Ø 22 x 44.5 mm | ||
BAM00E0BES 12,0-KH-2S |
12.39 EUR | para sensores Ø12 mm, para sensores M12, a partir de longitud de sujeción de 36 mm | Latón niquelada | Ø 22 x 34 mm | ||
BAM00FNBES 18,0-KH-2L |
15.23 EUR | para sensores Ø18 mm, para sensores M18, a partir de longitud de sujeción de 50 mm | Latón niquelada | Ø 30 x 58 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.