Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

Sensores magnetoestrictivos

Disponible en:

33 Versiones

Para zonas Ex 0 y 1, Balluff ofrece sistemas magnetostrictivos BTL de medición de posición con encapsulado presurizado y diferentes diseños de varilla y perfil. En función de la aplicación le proporcionamos variantes para zonas Ex con gas o polvo. Además, para la zona 2 hay disponibles sistemas de medición de posición magnetostrictivos compatibles con posibles riesgos de explosión.

La robusta carcasa de la serie BTL-J-DEXC-TA12 tiene un encapsulado presurizado y su módulo electrónico se puede sustituir de forma sencilla y rápida. Son variantes que cumplen las especificaciones de la industria petrolífera y de gas, garantizando alta fiabilidad y un mantenimiento sencillo en zonas sujetas a peligros de explosión.

Características

  • Adecuados para las zonas 0, 1 y 2
  • Rangos de medición de hasta 7620 mm
  • Señal de salida absoluta con una resolución de hasta 5 µm
  • Resistentes a presiones de hasta 600 bar
  • Disponibilidad de un gran número de interfaces de comunicación
  • Carcasa en un mínimo espacio
  • Rápida puesta en servicio gracias al ajuste de la curva característica
  • Muchas homologaciones internacionales como IECEx, ATEX y CSA

33 Versiones

Código de pedido Interfaz Longitud de medición Versión mecánica Categoría Ex Temperatura ambiente Desviación en la linealidad Aplicación
Acciones

BTL7 -Z-DEX- Series - Profibus

BTL7 -Z-DEX- Series - Profibus
Profibus 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Carcasa de acero fino

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Voltage
Tensión analógica 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Carcasa de acero fino

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Current

BTL7 -Z-DEX- Series - Analog Current
Corriente analógica 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Carcasa de acero fino

BTL7 -Z-NEX- Series - Digital

BTL7 -Z-NEX- Series - Digital
Impulso digital 25...5500 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C ± 50 µm Cilindros hidráulicos

BTL7 -Z-NEX- Series - Analog Voltage

BTL7 -Z-NEX- Series - Analog Voltage
Tensión analógica 25...5500 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS Cilindros hidráulicos

BTL7 -Z-NEX- Series - SSI

BTL7 -Z-NEX- Series - SSI
SSI 25...5500 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C d = 1, 2, 3, 7: ± 30µm, d = 4, 5, 6, 8: ± 2 LSB Cilindros hidráulicos

BTL7 -Z-NEX- Series - Analog Current

BTL7 -Z-NEX- Series - Analog Current
Corriente analógica 25...5500 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS Cilindros hidráulicos

BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom

BTL7 -TZ-NEX- Serie - Analog Strom
Corriente analógica 25...7620 mm Fijación rosca de 3/4 pulgadas ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Gc
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…0500: ± 200 µm, nnnn > 0500: ± 0.04% FS Estructura redundante

BTL7 -B-DEX- Series - Profibus

BTL7 -B-DEX- Series - Profibus
Profibus 25...7620 mm Fijación rosca M18 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...60 °C nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Carcasa de acero fino

BTL7 -B-DEX- Series - Analog Voltage

BTL7 -B-DEX- Series - Analog Voltage
Tensión analógica 25...7620 mm Fijación rosca M18 ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-40...80 °C nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS Carcasa de acero fino