Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión

Typecode:

BTL7 -Z-DEX- Series - Profibus

Solicitud de contacto

Interfaz
Profibus
Longitud de medición
25...7620 mm
Repetibilidad
≤ ± 10 µm
Desviación en la linealidad
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Temperatura ambiente
-40...60 °C
Versión mecánica
Fijación rosca de 3/4 pulgadas
Grado de protección
IP68
Homologación/conformidad
CE
UKCA
IECEx
WEEE
Categoría Ex
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Sensores de posición para forma de varilla