Antenas de lectura/escritura UHF (860...960MHz)

Ultraalta frecuencia UHF (860/960 MHz)

Disponible en:

17 Versiones

Nuestras antenas de lectura/escritura UHF y antenas son escalables. Esto le permite diseñar e implementar su propio sistema de identificación, que puede incluir líneas transportadoras o compuertas. Están disponibles con diferentes versiones para diferentes alcances y aplicaciones. El alcance de lectura/escritura depende de la combinación de antena, portadatos y de la configuración de la unidad procesadora.

Características

  • Modelos para los rangos de frecuencia de la UE (865 - 868 MHz) y EE.UU. (902 - 928 MHz)
  • Empleo fiable en entornos adversos gracias a carcasas robustas hasta grado de protección IP67
  • Indicadores de estado directamente en la antena de lectura/escritura para facilitar la puesta en marcha y reducir al mínimo los tiempos de parada
  • Puesta en servicio y configuración en cuestión de segundos mediante la función de configuración automática para la antena de lectura/escritura
  • Conexión mediante cable coaxial (hasta 10 m) o conector M12 con longitud de cable de hasta 50 m
  • Portadatos con antena circular que se pueden captar independientemente de la posición
  • Posibilidad de alcances de lectura de hasta 6 m y más, según entorno
  • Las antenas de lectura/escritura se pueden montar directamente sobre metal
  • Conexión de hasta cuatro antenas de lectura/escritura a las tarjetas procesadoras BIS V
  • Conexión de hasta cuatro antenas a las unidades procesadoras BIS U-602x

Disponibilidad

17 Versiones

Código de pedido Precio Homologación de radiofrecuencia Dimensiones Material de carcasa Interfaz Temperatura ambiente
Acciones

BIS015Z

BIS VU-320-C0-S4
905.94 EUR Europa 130 x 50.5 x 130 mm PC, Recubierto ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe) RS485 -20...55 °C

BIS0190

BIS VU-320-C4-S4
Corea del Sur 130 x 50.5 x 130 mm PC, Recubierto ABS, Fundición a presión, Cinc, (Enchufe) RS485 -20...55 °C

BIS0191

BIS VU-320-C5-S4
Japón 130 x 50.5 x 130 mm PC, Recubierto ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe) RS485 -20...55 °C

BIS0192

BIS VU-320-C7-S4
Australia 130 x 50.5 x 130 mm PC, Recubierto ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe) RS485 -20...55 °C

BIS00P0

BIS U-301-C0-TNCB
207.27 EUR 133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS00TY

BIS U-301-C1-TNCB
207.27 EUR 133 x 18.4 x 133 mm PC -30...70 °C

BIS01AW

BIS U-303-C0-TNCB
235.18 EUR 300 x 49 x 300 mm aluminio, Cubierta de antena: mezcla de polímeros -20...55 °C

BIS01AZ

BIS VU-320-C6-S4
Tailandia 130 x 50.5 x 130 mm PC, Recubierto ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe) RS485 -20...55 °C

BIS01C0

BIS VU-320-C9-S4
905.94 EUR India 130 x 50.5 x 130 mm PC, Recubierto ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe) RS485 -20...55 °C

BIS01C1

BIS VU-320-CB-S4
Israel 130 x 50.5 x 130 mm PC, Recubierto ABS, Cinc, Fundición a presión, (Enchufe) RS485 -20...55 °C