BIS01AW

Disponible

Antenas de lectura/escritura UHF (860...960MHz)

Typecode:

BIS U-303-C0-TNCB

Cargando...
Grupo de productos
UHF (860…960 MHz)
Frecuencia de trabajo
865…868 MHz
Dimensiones
300 x 49 x 300 mm
Forma de la antena
Patch
Polarización
circular con giro a la derecha
Conexión
TNC-Casquillo
Material de carcasa
aluminio, Cubierta de antena: mezcla de polímeros
Temperatura ambiente
-20...55 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Sistema de montaje universal

Latiguillos de conexión

Soportes para sistemas RFID

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002996
ETIM 7.0
EC002996
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01