Carcasa de protección
Protección
Disponible en:
34 Versiones
Cuando utilice sensores y dispositivos Balluff en entornos muy adversos no debería renunciar a nuestras carcasas de protección resistentes contra altas temperaturas, sustancias químicas e influencias mecánicas que incluso pueden utilizarse en zonas de soldadura. Son de materiales de alta calidad, ofrecen superficies resistentes y un vidrio protector con propiedades ópticas cualificadas. El montaje es sencillo y las piezas de repuesto se suministran rápidamente.
Características
- Robustas gracias a su diseño, materiales de alta calidad y superficies resistentes
- Integración económica y fiable en cualquier instalación
- Resistentes a altas temperaturas, sustancias químicas e influencias mecánicas
Disponibilidad
34 Versiones
Código de pedido | Precio | Material | Utilización | Dimensiones | Homologación/conformidad | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
0.63 EUR | PC ABS (con certificación UL) | para módulos de red M12 | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
10.92 EUR |
aluminio Anodizado Latón niquelado |
para distribuidores activos y pasivos | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM01NCBAM PC-XO-005-18M-4 |
47.37 EUR | Acero fino Cristal | para sensores optoelectrónicos BOS 18M | Ø 22 x 13 mm | ||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
0.84 EUR | PC/ABS | para distribuidores activos y pasivos | Ø 12 x 11.9 mm | ||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
6.09 EUR | PA | para la cubierta de puerto de módulos de red | Ø 27 x 150 mm | ||
BAM00RLBOS 18-SM-1 |
15.36 EUR | POM | para sensores optoelectrónicos BOS 18M | Ø 22 x 16 mm | ||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
6.2 EUR | Latón niquelado | para conectores M12 | Ø 13.5 x 12 mm | ||
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
10.71 EUR |
aluminio Anodizado Latón niquelado |
para distribuidores activos y pasivos | Ø 0.9 " x 0.7 ″ | ||
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
0.63 EUR | PC ABS | para módulos de red M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | ||
BAM01L8BAM PC-XO-006-23K-1 |
43.81 EUR |
aluminio Anodizado Vidrio |
para sensores optoelectrónicos BOS 23K | 22.5 x 59.3 x 34.3 mm |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.