Sistemas de medición de desplazamiento para seguridad con codificación magnética

Detectores y sensores de seguridad

Disponible en:

2 Versiones

Los sistemas de medición de desplazamiento para seguridad con codificación magnética disponen de una interfaz sen/cos incremental segura y una interfaz SSI o BiSS-C absoluta segura. De este modo resultan ideales para aplicaciones orientadas a la seguridad (certificados por TÜV Rheinland). Son muy versátiles gracias a la gran longitud de medición de hasta 48 m y su elevada repetibilidad (< 1 µm).

Características

  • Seguridad: cumple con las exigencias según DIN EN ISO 13849-1:2015 (directiva sobre máquinas, Pld), IEC 61508:2010 (seguridad funcional, SIL2) y EN IEC 61800-5-2:2007 (función de seguridad, SIL2)
  • En un mínimo de tiempo: fácil de preparar, sin necesidad de configuraciones
  • Empleo universal: longitudes de medición de hasta 48 m, resolución ajustable, alta precisión del sistema de hasta 20 µm
  • Comodidad: funciones de parametrización y diagnóstico

2 Versiones

Código de pedido Precio Rango de medición Interfaz Resolución Señal de referencia Distancia de lectura Nivel de rendimiento Categoría de seguridad (EN ISO 13849-1)
Acciones

BML08FH

BML-S1G0-S70D-M5EG-D0-KA02
843.8 EUR 2 m Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V), SSI 1 µm 0.01...0.8 mm 3

BML0C0M

BML-S1G0-S7AD-M5EG-D0-KA02
843.8 EUR 8 m Sin/Cos Analógico (1 Vpp ± 0,35 V), SSI 1 µm 0.01...0.8 mm d 3