Módulos de red inalámbrica IO-Link
IO-Link inalámbrico
Disponible en:
2 Versiones
El master inalámbrico IO-Link forma parte del sistema inalámbrico IO-Link. Además de un master, consta de un concentrador de sensores/actuadores y/o un puente. IO-Link Wireless es un nuevo estándar inalámbrico que satisface las altas exigencias de la automatización de fábricas.
El master inalámbrico no recibe los datos por cable, como es habitual, sino que recibe los datos de los sensores a través de un puente o un concentrador por radio. Esto aporta ventajas decisivas frente a un sistema cableado, como una mayor facilidad de planificación e instalación, más flexibilidad en el diseño y la movilidad, y ausencia de desgaste de enchufes y cables. También facilita la adaptación de los sistemas existentes.
Las características especiales
- Rápida integración y fácil configuración a través del servidor web integrado
- La gama de frecuencias de 2,4 a 2,483 GHz puede utilizarse en todo el mundo sin necesidad de licencia
- Alcance de 10 a 20 m en entornos industriales
- Rápido y fiable (latencia 5ms, tasa de error 10-9)
- Fácilmente escalable y ampliable mediante la integración de hasta 40 dispositivos IO-Link adicionales
Disponibilidad
2 Versiones
Código de pedido | Precio | Interfaz | Entradas digitales | Salidas digitales | Interfaces adicionales | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|
BNI00FEBNI PNT-565-W01-K079 |
1045.6 EUR | Profinet | ||||
BNI00J5BNI EIP-565-W01-K079 |
1045.6 EUR | EtherNet/IP |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.