BNI00J5
Módulos de red inalámbrica IO-Link
Typecode:
BNI EIP-565-W01-K079
- Puesta en marcha rápida (FSU)
- Sí
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Corriente total US, sensor
- 0.2 A
- Material de carcasa
-
PC, Recubierto
ABS, Cinc, Fundición a presión - Dimensiones
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP54
- Interfaces adicionales
- EtherNet/IP
- Versión IO-Link
- 1.1
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-24-26-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-02
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02