Sistema BIS M de RFID industrial

Un potente sistema que ofrece mayor velocidad y grandes volúmenes de datos

Sistema industrial RFID BIS M

El sistema RFID BIS M (13,56 MHz) es compatible con estándares ISO y destaca por su alta velocidad de transmisión con grandes volúmenes de datos.

Gracias a las múltiples posibilidades de combinación de portadatos y antenas de lectura/escritura, este sistema puede utilizarse para las más diversas aplicaciones. Resulta ideal, por ejemplo, para el seguimiento de piezas en la planta o para aplicaciones en el control de producción (paletización, registro de proceso en la misma pieza, etc.).

Las ventajas más importantes

  • Cableado estándar de 4 polos y disponibilidad de componentes IO-Link
  • En combinación con portadatos pasivos son posibles alcances medios hasta un máximo de 400 mm
  • Integración sin interrupción en aplicaciones gracias a los estándares RFID globales ISO 15693 e ISO 14443A
  • Disponibilidad de todos los sistemas de bus convencionales en todo el mundo
  • Puesta en servicio sencilla y rápida
  • Componentes Balluff de alta velocidad (hasta ocho veces más rápidos que ISO 15693)
  • Posibilidad de desarrollos específicos del cliente
  • Existen múltiples accesorios para una sencilla integración en todos los lugares de empleo

Portadatos AF (13,56 MHz)

  • Portadatos pasivos: los datos y la energía necesaria se acoplan de forma inductiva desde la antena de lectura/escritura
  • Todos los portadatos disponen de un número de identificación inconfundible (ID único) que solo se puede leer y no se puede modificar
  • Gracias a la conformidad con ISO-15693 es posible su aplicación en todo el mundo
  • Portadatos EEPROM con memoria de hasta 992 bytes
  • Portadatos FRAM con hasta 128 kbytes para un número prácticamente ilimitado de ciclos de escritura
  • Montaje mediante pegado o atornillado
  • Altos grados de protección hasta IP68/69K
  • Gran variedad de características como la posibilidad de montaje sobre metal, resistencia a alta temperatura, etc.
  • Para aplicaciones en las que el tiempo es un factor crítico: portadatos Balluff de alta velocidad (hasta ocho veces más rápidos que ISO 15693
  • Portadatos especiales de formato esquina para sistemas de transferencia. Estos portadatos se pueden escribir/leer desde dos lados
  • Disponibilidad de portadatos de reducidas dimensiones
  • Portadatos roscables para fijar de forma muy sencilla en el objeto y volver a quitarlos rápidamente

Antenas de lectura/escritura AF (13,56 MHz)

  • Indicadores de estado situados directamente en la antena de lectura/escritura: sencilla puesta en servicio, tiempos de parada mínimos
  • Se pueden conectar hasta cuatro antenas de lectura/escritura a los procesadores BIS V
  • Conexión mediante conector M12, longitud de cable hasta 50 m
  • Antenas de lectura/escritura para el montaje enrasado en metal
  • Formas constructivas M12 con antena integrada
  • Antenas de lectura/escritura especiales para, por ejemplo, sistemas de transferencia para un montaje sencillo sin ninguna escuadra de sujeción adicional
  • Antenas AF de marco para elevados alcances de hasta 400 mm
  • Posibilidad de formas constructivas personalizadas
  • Hay disponibles componentes para ID de herramienta con el mismo diseño que para las antenas de lectura/escritura BIS C (anterior sistema RFID para máquina herramienta)

Procesadores AF (13,56 MHz)

  • Perfecta CEM gracias a la robusta carcasa a presión de cinc
  • Fácil acceso a todas las conexiones desde la parte frontal
  • Concepto de fijación versátil para el montaje sencillo en rieles o en perfil
  • Pantalla LCD con botones para una sencilla puesta en servicio
  • Cada una de las antenas de lectura/escritura muestra su estado de servicio por medio de dos LED directamente en la tarjeta procesadora
  • Puerto de maestro IO-Link integrado para la conexión de sensores y actuadores compatibles con IO-Link
  • Servidor web para vigilar los estados cómodamente a distancia
  • Los módulos funcionales de programación para distintos fabricantes de autómatas facilitan una integración rápida
  • Switch de Ethernet de 2 puertos integrado para topología de bus y anular
  • Pequeño y compacto (172 × 48 × 62 mm)
  • Interfaz USB para una rápida puesta en servicio previamente a la integración en red
  • Cockpit BIS: las antenas de lectura/escritura se pueden parametrizar independientemente de la interfaz prevista utilizando una herramienta de software basada en el ordenador
  • Alimentación de tensión mediante robusto conector de 7/8" para duros entornos industriales

Cabezales de lectura/escritura HF (13.56 MHz) con procesador integrado

  • Interfaces disponibles: IO-Link, Serie RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • También con interfaz de bus: Conecte el lector RFID All-in-One BIS M-4008 directamente a Profinet
  • Uso fiable en entornos difíciles: carcasa robusta IP67
  • Los indicadores de estado directamente en la carcasa del lector facilitan la puesta en marcha y minimizan los tiempos de inactividad