Sistemas magnetoestrictivos de medición de posición para zonas con peligro de explosión
Typecode:
BTL7 -B-DEX- Series - Profibus
Producción exprés
¿Necesita el producto con urgencia? Entonces aprovéchese de nuestra producción exprés: 24 - 48 horas de tiempo de producción más el tiempo de transporte/logística. (También puede acortar el plazo de entrega seleccionando la entrega exprés).
Su pedido se comprobará e iniciará inmediatamente. En casos concretos, la producción exprés puede no ser posible. Por supuesto, le informaremos inmediatamente y anularemos los gastos de producción exprés.
Tenga en cuenta que los productos fabricados en producción exprés no se pueden cambiar.
EUR
+150 EURSolicitud de contacto
- Interfaz
- Profibus
- Longitud de medición
- 25...7620 mm
- Repetibilidad
- ≤ ± 10 µm
- Desviación en la linealidad
-
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm
nnnn > 5500: ± 0.02% FS - Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -40...60 °C
- Versión mecánica
- Fijación rosca M18
- Grado de protección
- IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
IECEx
WEEE - Categoría Ex
-
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
IECEx: EPL Ga
IECEx: EPL Db
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
Mandatory accessories