BIS014J

Disponible

Cabezales de lectura/escritura HF (13.56 MHz) con procesador integrado

Typecode:

BIS M-408-045-001-07-S4

Cargando...
Accesorios recomendados
Grupo de productos
AF (13.56 MHz)
Dimensiones
40 x 15 x 105 mm
Forma de la antena
Circular
Tipos de soportes de datos compatibles
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
Cinc, Fundición a presión, niquelada
Interfaz
IO-Link 1.1
Tasa de transmisión
COM2 (38.4 Kbaudios)
Entrada de datos de proceso
10 Byte
Datos de proceso salida
10 Byte
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC Sólo admite LPS/Clase 2
Temperatura ambiente
0...70 °C
Grado de protección
IP67
Homologación/conformidad
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Datos de medición

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 5.1.3
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01