BAE00LC

Disponible

Amplificadores externos para sensores capacitivos

Typecode:

BAE SA-CS-027-YI-BP00,3-GS04

Cargando...
Accesorios recomendados
Dimensiones
10.5 x 45 x 75.5 mm
Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.30 m, PUR
Salida de conmutación
PNP/NPN contacto NA/NC (NA/NC) Programable
Frecuencia de conmutación
50 Hz
Interfaz
IO-Link 1.1
Material de carcasa
PBT
Temperatura ambiente
-10...70 °C
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Grado de protección
IP40
Función de temporización
Retardo de conexión y desconexión programable
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-01-02
ECLASS 11.0
27-27-01-02
ECLASS 5.1.4
27-27-01-02
ECLASS 6.2
27-27-01-02
ECLASS 8.1
27-27-01-02
ETIM 4.0
EC002715
ETIM 5.0
EC002715
ETIM 6.0
EC002715
ETIM 7.0
EC003015
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-08-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-08-05
eCl@ss 9.0
27-27-01-02
eCl@ss 9.1
27-27-01-02