BSE0005
Finales de carrera individuales mecánicos
Typecode:
BSE 30.0-RK
- Material de carcasa
- Termoplástico, GF
- Corriente permanente
- 1. Punto de conmutación: 6.0 A
- Tipo de conexión
- 1. Punto de conmutación: Conexión roscada
- Temperatura ambiente
- -5...85 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
CSA
WEEE
-
Ficha de datos
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-06-91
- ECLASS 11.0
- 27-27-06-91
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-06-91
- ECLASS 6.2
- 27-27-06-91
- ECLASS 8.1
- 27-27-06-91
- ETIM 4.0
- EC000030
- ETIM 5.0
- EC000030
- ETIM 6.0
- EC000030
- ETIM 7.0
- EC000030
- UNSPSC 11
- 41111900
- UNSPSC 7.0901
- 41111900
- eCl@ss 4.1
- 27-27-06-06
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-06-05
- eCl@ss 9.0
- 27-27-06-91
- eCl@ss 9.1
- 27-27-06-91