BAM00TY
Ópticas: Diafragmas, filtros, lentes, inversiones
Typecode:
BOS 5-BL-3
- Principio de funcionamiento
- Pantalla BOS
- Versión
- Diafragma de ranura vertical
- Utilización
- para sensores optoelectrónicos BOS 5K
- Dimensiones
- 8.2 x 32.1 x 6.1 mm
- Superficie activa
- Ancho 2.0 mm
- Fijación
- Encaje
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-04
- ETIM 4.0
- EC002467
- ETIM 5.0
- EC002467
- ETIM 6.0
- EC002467
- ETIM 7.0
- EC002467
- UNSPSC 11
- 23151700
- UNSPSC 7.0901
- 23151700
- eCl@ss 4.1
- 27-27-90-03
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-92-03
- eCl@ss 9.0
- 27-27-36-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-36-02