BAE000E

Iluminaciones de fondo

Typecode:

BAE LX-VS-HR025

Loading...

Descripción del Producto

Nuestra iluminación de fondo le permite controlar fácilmente dimensiones y formas independientemente del material, así como de la superficie. Puede elegir entre diferentes tamaños con diversos campos lumínicos y variantes con luz roja e infrarroja. Nuestra iluminación de fondo también se puede utilizar como iluminación de luz incidente difusa.

Conexión
Cable con conector, M12x1-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de fondo
Dimensiones
43 x 9.5 x 64.5 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
208 mA
Operating Mode
Normal (continuous operation)
Material
Aluminio anodizado, negro Vidrio PMMA
Superficie de iluminación
25 x 25 mm
Tipo de luz
LED de luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
350 lux
Ángulo de irradiación
40 ° x 40 °
Temperatura ambiente
-10 °C...55 °C
Homologación/conformidad
CE, UKCA, EAC, WEEE
Grado de protección
IP54
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Modelo CAD

  • CAE (EPLAN)

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de servicio

  • Vista del producto

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Cables de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC000996
ETIM 6.0
EC00996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 6.0
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-11-06-35