BOS02F9

Disponible

S-BOS 6K D

Typecode:

BOS 6K-UI-BH15-02

Cargando...
Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
PNP/NPN/IO-Link Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detector fotoeléctrico, triangulación
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
divergente
Tipo de luz
LED Luz azul
Tamaño de mancha luminosa
10 x 10 mm a 150 mm
Alcance
1...200 mm
Conexión
Cable, 2 m, PVC
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos