BOS02EK

Disponible

S-BOS 6K D

Typecode:

BOS 6K-UI-LH12-S75

Cargando...
Serie
6K
Dimensiones
12 x 34 x 21.6 mm
Interfaz
PNP/NPN/IO-Link Contacto NA/NC (NA/NC)
Función de entrada
Bloqueo de teclas con./desc.
Misma función que la tecla
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Detectores fotoeléctricos, Measurement of light transit time
Particularidad óptica
Supresión de fondo
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
2 x 3 mm a 1.5m
Alcance
0...1500 mm Rango de ajuste 100...1500 mm
Conexión
Conector, M8x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
ABS
Superficie activa, material
PMMA
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Escuadras de sujeción para sensores fotoeléctricos

Sistema de montaje universal

Fuentes de alimentación Heartbeat con interfaz IO-Link

Latiguillos de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

ECLASS 10.1
27-27-09-04
ECLASS 11.0
27-27-09-04
ECLASS 5.1.4
27-27-09-04
ECLASS 6.2
27-27-09-04
ECLASS 8.1
27-27-09-04
ETIM 4.0
EC001822
ETIM 5.0
EC001822
ETIM 6.0
EC001822
ETIM 7.0
EC001822
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-04
eCl@ss 9.1
27-27-09-04