- Serie
- 6K
- Dimensiones
- 12 x 34 x 21.6 mm
- Interfaz
- PNP contacto NA/NC (NA/NC)
- Función de entrada
- Conmutación claro/oscuro
- Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- FixFokus
- Particularidad óptica
-
Focalización fija
Background suppression starting at 100 mm - Característica de radiación
- focalizado
- Tipo de luz
- LED Luz azul
- Tamaño de mancha luminosa
- 2 x 2 mm a 60 mm
- Alcance
- 0...80 mm
- Conexión
- Conector, M8x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- ABS
- Superficie activa, material
- PMMA
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528