FHW007P

Disponible

Objetivos con montura C

Typecode:

FL-CC7528-2M

Cargando...
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Distancia focal
75 mm
Diafragma
2.8...32
Distancia mínima al objeto (MOD)
700 mm
Ángulo de imagen horizontal
6.9 °
Ángulo de imagen vertical
5.18 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
2 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 34 x 63.6 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Peso
125 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"