- Temperatura ambiente
- -10...50 °C
- Distancia focal
- 35 mm
- Diafragma
- 1.8...16
- Distancia mínima al objeto (MOD)
- 200 mm
- Ángulo de imagen horizontal
- 22.1 °
- Ángulo de imagen vertical
- 16.7 °
- Max. Sensor size
- 1.1"
- Resolución de imagen
- 24 MP
- Fijación
- Tornillos
- Montaje de lente
- C-Mount
- Dimensiones
- Ø 45 x 66 mm
- Material
- Aluminio, negro anodizado
- Peso
- 205 g
- Texto adicional
- El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1.1"