- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Interfaz
- Profinet I/O
- Puesta en marcha rápida (FSU)
- Sí
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (COM 2)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 5-polos, L-codificado
- Conexión (salida de suministro de corriente)
- M12x1-Conector hembra, 5-polos, L-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Entradas digitales
- 16x PNP, tipo 3
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Interface IIoT
- REST API
- Corriente de salida máx.
- 4 A short-circuit proof and overload-proof
- Corriente total US, sensor
- 16 A
- Corriente total UA, actuador
- 16 A
- Material de carcasa
- PPS
- Dimensiones
- 68 x 36.8 x 226 mm
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Grado de protección
-
IP68
IP69K - Interfaces adicionales
- 8x IO-Link
- Versión IO-Link
- 1.1
- Clase de puerto
- Type A
- Safety Hub Support
- Sí
- Características secundarias
-
Contador de horas de funcionamiento
Control de la tensión y la corriente
Contador de ciclos de arranque - Características secundarias para la monitorización de condiciones
- Control de la temperatura interna
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-24-26-02
- ECLASS 11.0
- 27-24-26-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-24-26-02
- ECLASS 6.2
- 27-24-26-02
- ECLASS 8.1
- 27-24-26-02
- ETIM 4.0
- EC001599
- ETIM 5.0
- EC001599
- ETIM 6.0
- EC001599
- ETIM 7.0
- EC001599
- UNSPSC 11
- 39121306
- UNSPSC 7.0901
- 39121306
- eCl@ss 4.1
- 27-25-01-01
- eCl@ss 5.1.3
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.0
- 27-24-26-04
- eCl@ss 9.1
- 27-24-26-02