BML08NR

Disponible

Sistema de medición absoluta de ángulos

Typecode:

BML BM1-NG01-BK04-QRF5

Cargando...
Dimensiones
46 x 8 x 38 mm (ODxIDxH)
Conexión
Conector, JST BM12B-ZPDSS-TF-Conector, 12-polos
Interfaz
BiSS-C;Digital A/B (RS422)
Resolución
≤ 15 bits
Distancia de lectura
0.01...0.5 mm
Tensión de servicio Ub
4.75...5.25 VDC
Temperatura ambiente
-25...85 °C
Codificación de interfaz
Binario
Homologación/conformidad
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Cintas magnéticas con codificación incremental o absoluta

Accesorios eléctricos

ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ECLASS 8.1
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 5.1.3
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05