- Conexión
- 7/8"-Conector, recto, 5-polos
- Salida de conmutación
- Antivalente
- Cable
- PUR Negro, 2 m, Apto para cadenas de arrastre
- Número de conductores
- 5
- sección de conductor
- 1.5 mm²
- Temperatura del cable, posicionamiento fijo
- -50...80 °C
- Temperatura del cable, posicionamiento flexible
- -20...80 °C
- Tensión de servicio Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Corriente nominal (40 °C)
- 10.0 A
- Grado de protección
- IP67, IP68
- Homologación/conformidad
-
CE
cULus
WEEE
-
Ficha de datos