BAM01AZ

Soluciones en sondas con émbolo

Typecode:

BAM FS-XE-001-M5-4

Loading...

Descripción del Producto

Nuestra compacta sonda Plunger ofrece un diseño robusto para las aplicaciones difíciles. Resultan ideales para dispositivos de soldadura y aplicaciones de estampación, así como para aplicaciones con expulsión controlada de piezas. El kit completo se compone de sensor, carcasa y muelles. Puede elegir entre diferentes tipos de accionador y tres tensiones de muelle. La carcasa de dos piezas simplifica el mantenimiento.

Descripción breve
Tope fijo Tube-Switch
Utilización
para sensores inductivos BES M5, para sensores inductivos Ø5
Material
Acero fino
Dimensiones
Ø 8 x 35 mm
Fijación
Tornillos M8
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Modelo CAD

  • Vista del producto

Sensores inductivos estándar

ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
eCl@ss 6.0
27-37-92-18
eCl@ss 8.1
27-37-92-18