BAE00NT

Iluminaciones de línea

Typecode:

BAE LX-VS-LR100-S26

Loading...

Descripción del Producto

Utilizada como iluminación lateral, nuestras iluminaciones de línea crean sombras para la comprobación de características. La iluminación directa permite aclarar el campo de imagen. consiguiéndose así una iluminación homogénea sin puntos brillantes. La iluminación está disponible en diferentes tamaños. Puede elegir entre las variantes con luz roja, luz blanca y luz infrarroja.

Conexión
Conector, M5x0.5-Conector, 4-polos, 0.3 m
Versión
Iluminación de línea
Dimensiones
13 x 18 x 100 mm
Tensión asignada de servicio Ue CC
24 V
Consumo de corriente máx.
170 mA, 375 mA (modo potencia)
Operating Mode
Normal (continuous operation), Boost (continuous operation with cooling)
Entradas digitales
Disparador
Material
Aluminio anodizado, negro Vidrio
Superficie de iluminación
95 x 10 mm
Tipo de luz
LED de luz roja
Longitud de onda
617 nm
Iluminancia (0,1 m)
6400 lux 13500 lux (modo potencia)
Ángulo de irradiación
75 ° x 30 °
Temperatura ambiente
-10 °C...55 °C
Homologación/conformidad
CE, UKCA, EAC, WEEE
Grado de protección
IP54
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Modelo CAD

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

  • Certificado

  • Declaración de conformidad

  • Instrucciones de servicio

  • Vista del producto

Sistema de montaje universal

Soportes para sensores de visión, SmartCameras e iluminaciones

Cables de conexión

Fuentes de alimentación para montaje en riel din

Latiguillos de conexión

ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC000996
ETIM 6.0
EC00996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000
eCl@ss 6.0
27-11-06-35
eCl@ss 8.1
27-11-06-35