IO-Link inalámbrico
La comunicación de los sensores a un nuevo nivel
Hablamos de IO-Link, ya sea de forma inalámbrica o por cable. La amplia cartera de productos IO-Link de Balluff incluye numerosos sensores y actuadores, así como una gama inigualable de tecnología de red y conexión. IO-Link inalámbrico es una ampliación contemporánea y de futuro de nuestra gama de productos.La nueva variante inalámbrica IO-Link es el complemento ideal para su nueva generación de máquinas y sistemas. Además, IO-Link inalámbrico es perfectamente adecuado para optimizar aún más los sistemas existentes.
Comunicación inalámbrica en la automatización industrial
IO-Link inalámbrico no es un sustituto de las soluciones por cable, sino una extensión que le permite beneficiarse de todas las ventajas de las soluciones IO-Link por cable, ahora también de forma inalámbrica. Actualmente, se necesita mucho cableado para comunicarse, tanto a nivel de las máquinas como de la planta de fabricación en su conjunto.
Sin embargo, en algunas áreas, especialmente para una variedad de soluciones de control de movimiento, la comunicación por cable no es una buena opción.
Con IO-Link inalámbrico, obtendrá toda la flexibilidad y movilidad necesarias para muchas soluciones de automatización. Permite el control y la supervisión en su empresa, en tiempo real y con una conexión de calidad, sin necesidad de cables.
IO-Link inalámbrico es extremadamente fiable, incluso muchas veces más que las redes inalámbricas tradicionales como W-LAN o Bluetooth. También es muy robusto e insensible a las interferencias cuando esté cerca de otros sistemas u otras fuentes de interferencias inalámbricas y electromagnéticas. Ni siquiera las condiciones extremas de la industria impiden que IO-Link inalámbrico funcione sin problemas.
Con escalabilidad y adaptabilidad, la tecnología se adapta perfectamente a cualquier planta o máquina. Se pueden conectar hasta 40 dispositivos al Maestro inalámbrico IO-Link con cinco pistas.
Los productos de Balluff puede acoplarse e integrarse en sus máquinas y sistemas existentes. Esto permite la modernización inalámbrica con la última tecnología de sensores incluso en sus máquinas y sistemas existentes.
IO-Link inalámbrico permite utilizar IO-Link en áreas de máquinas donde antes no era posible. La fábrica comunicativa, conectada e inteligente del futuro está siendo impulsada y las tecnologías cableadas ya no tienen que ser el estándar puro.
Las ventajas de IO-Link Wireless para la automatización de un vistazo
El estándar de comunicación inalámbrica IO-Link Wireless aporta muchas ventajas con respecto a un sistema cableado -incluida una integración aún más flexible y sostenible de los sensores/actuadores- con la fiabilidad y el rendimiento probados de IO-Link cableado.
Transmisión inalámbrica de datos con IO-Link inalámbrico
Si ya utiliza IO-Link, puede obtener más información sobre las ventajas de ampliar su sistema con IO-Link inalámbrico aquí.Áreas de aplicación de IO-Link inalámbrico
IO-Link inalámbrico facilita el funcionamiento de aplicaciones dinámicas, móviles y de difícil acceso. Las posibles áreas de aplicación que pueden beneficiarse de la nueva tecnología IO-Link inalámbrico son:
Tecnología de sensores inalámbricos para la robótica y los sistemas de transporte.
Las secuencias de movimientos dinámicos en tres ejes, como las utilizadas en robótica, dificultan el cableado. Se vuelve muy complejo y costoso. El cableado fijo de los sensores y actuadores también conlleva desventajas, ya que los cables y contactos están sometidos a grandes esfuerzos, fatiga o rotura debido a las fuerzas de flexión y torsión. Esto puede conducir a un aumento de los tiempos de inactividad de la máquina no planificados.
Para los robots, los brazos robóticos y los sistemas de transporte, la transmisión de datos sin contacto permite nuevas aplicaciones que antes no eran viables. En combinación con nuestros acopladores inductivos (BIC) para el suministro de energía sin contacto, serán posibles casos de uso completamente nuevos en el futuro.
Esta solución se basa en el estándar inalámbrico internacional IO-Link. El control de sus aplicaciones dinámicas y, sobre todo, la transmisión o el procesamiento de datos pueden realizarse de forma inalámbrica. Esto garantiza un control fiable de sus máquinas y sistemas.
Adaptación de los sistemas existentes con la ayuda de IO-Link inalámbrico
El uso de la tecnología IO-Link inalámbrico también tiene sentido cuando se actualizan los sistemas existentes. Esto se debe a que no es necesario intervenir en toda la arquitectura de la planta. Si quiere empezar a reequipar sus máquinas y sistemas primero, nuestras soluciones son fáciles de integrar y no interfieren con la arquitectura existente de las máquinas y sistemas.
Le ofrecemos diversas soluciones para el reequipamiento y posterior ampliación de la tecnología de sensores de sus máquinas e instalaciones existentes. Esto permite reequipar de forma flexible y rentable sus máquinas e instalaciones existentes allí donde aún no era posible o económicamente viable debido a los requisitos más complejos causados por el tendido de cables, que de otro modo sería necesario.
Automatización inalámbrica en entornos difíciles
Algunas industrias, como la alimentaria, requieren entornos extremadamente limpios. En este caso, es importante evitar, en la medida de lo posible, cualquier fuente potencial de contaminación. IO-Link inalámbrico ayuda a ello reduciendo el número de cables, por lo que es ideal para el sector de la alimentación y las bebidas.
En el sector de la soldadura también prevalecen las duras condiciones ambientales. Por ello, las roturas y averías de los cables son más frecuentes. Los cables tienen que ser sustituidos con frecuencia, lo que puede provocar paradas no planificadas y pérdidas de producción. La reducción del número de cables mediante el uso de soluciones IO-Link inalámbrico puede suponer un menor mantenimiento y un ahorro de costes.
IO-Link inalámbrico: Los componentes individuales
El maestro inalámbrico IO-Link es responsable de la comunicación entre los dispositivos y el controlador lógico programable (PLC). El maestro puede comunicarse con hasta 40 dispositivos. Actualmente, un dispositivo puede ser un puente con un sensor/actuador IO-Link conectado o un concentrador con hasta 8 sensores analógicos conectados.
El puente inalámbrico IO-Link proporciona la conexión a cualquier dispositivo IO-Link estándar. El puente inalámbrico IO-Link permite la transmisión inalámbrica de datos desde un dispositivo.
Con el Hub inalámbrico IO-Link Se pueden conectar hasta 8 IO digitales al sistema inalámbrico IO-Link.
IO-Link Wireless Master
- Puesta en marcha rápida (FSU)
- Sí
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (COM 1)
- M12x1-Conector hembra, 4-polos, D-codificado
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Corriente total US, sensor
- 0.2 A
- Material de carcasa
-
PC, Recubierto
ABS, Cinc, Fundición a presión - Dimensiones
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP54
- Interfaces adicionales
- Profinet
- Versión IO-Link
- 1.1
IO-Link Wireless Bridge
- Tensión de servicio Ub
- 18...32 VDC
- Conexión enchufes
-
M12x1-Conector
M12x1-Conector hembra - Dimensiones
- 355 x 362 x 661 mm
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- /IP67
IO-Link Wireless Hub
- Interfaz
- IO-Link wireless 1.1
- Tensión de servicio Ub
- 18...30.2 VDC
- Conexión (entrada de suministro de corriente)
- M12x1-Conector, 4-polos, A-codificado
- Conexión enchufes
- 8x M12x1-Conector hembra, 5-polos, A-codificado
- Salidas digitales
- 16x PNP
- Entradas/salidas configurables
- Sí
- Supervisión de canal único
- Sí
- Corriente total US, sensor
- 2 A
- Corriente total UA, actuador
- 4 A
- Corriente de conmutación
- 16x 350 mA
- Material de carcasa
- PBT
- Dimensiones
- 58 x 30.8 x 155 mm
- Temperatura ambiente
- -5...50 °C
- Grado de protección
- IP65, estado atornillado
- Ciclo de datos de procesamiento mín.
- 5 ms
- Entrada de datos de proceso
- 2 Byte
- Datos de proceso salida
- 2 Byte
Varias soluciones inalámbricas de Balluff
En Balluff, además de IO-Link inalámbrico, ofrecemos otras soluciones que utilizan tecnologías de transmisión inalámbrica. Con el fin de ofrecer soluciones óptimas para las aplicaciones específicas de nuestros clientes, hemos desarrollado una especie de "caja de herramientas" compuesta por diversas soluciones inalámbricas.
Nuestro objetivo con las distintas soluciones inalámbricas no es sustituir el cable, sino crear conexiones más fiables y flexibles que el cable.