Sistema de reordenación inteligente

Gestione los inventarios de forma inteligente, dinámica y flexible

Sistema de reordenación inteligente

Los esfuerzos manuales en el registro del inventario y el almacenamiento cuestan tiempo, dinero y un importante espacio de almacenamiento. El sistema Smart Reordering permite una gestión inteligente y dinámica del inventario, ya sea como sistema Kanban totalmente automatizado o como complemento de los sistemas existentes, para digitalizar toda su intralogística.

¿También produce según el principio de tracción? Entonces sabe lo importante que es tener siempre suficiente material en stock para poder tramitar los pedidos. Las existencias suelen gestionarse manualmente con tarjetas kanban o soluciones de código de barras. Los intervalos de tiempo fijos regulan el suministro de materiales por parte de la logística, lo que hace inflexible la reposición de materiales. Además, existen innumerables procesos manuales que imposibilitan una gestión flexible del inventario y, por tanto, una producción dinámica. Todo ello conduce a una gestión ineficiente de los inventarios y a elevadas existencias de reserva en la logística de la producción, que requieren espacio e inmovilizan el capital.

Con el sistema de reordenación inteligente, usted puede automatizaa la gestión de su inventario. Puede gestionar todos sus niveles de existencias, de forma automática y según sus necesidades.

¿Qué le ofrece el sistema de reordenación inteligente?
Gestión automatizada de las existencias: dinámica e inteligente

El sistema de reordenación inteligente registra continuamente sus niveles de existencias. Todas las acciones se muestran gráficamente en el cuadro de mandos claro. Esto reduce los tiempos de reposición y los recorridos en vacío.

El sistema de reordenación inteligente le notifica automáticamente cuando los niveles de existencias caen por debajo de los umbrales definidos. De este modo, no está sujeto a intervalos de tiempo fijos, sino que dispone siempre de existencias suficientes, sin necesidad de reservas adicionales. Su situación actual de existencias se muestra claramente en el tablero de mandos en todo momento. Las notificaciones cuando los niveles de stock caen por debajo de los umbrales definidos se muestran directamente en el tablero o como una notificación por correo electrónico. Hay más opciones de notificación disponibles a petición, así como la conexión del sistema de reordenación inteligente con sus sistemas ERP.


Así funciona la gestión inteligente del inventario

Paso 1: Colocar un sensor en la ubicación del material
Por regla general, sólo se necesita un sensor por ubicación de material. El sensor funciona con pilas y se comunica por radio, por lo que no es necesario el cableado.

Paso 2: Poner en marcha la puerta de enlace
Conecte la puerta de enlace a un tomacorriente para alimentarla. La conexión entre la puerta de enlace y la aplicación en la nube puede establecerse de forma flexible a través de LTE o Ethernet en la red doméstica.

Paso 3: Configurar la aplicación en la nube
La configuración del sistema y de los sensores es sencilla e intuitiva gracias a la aplicación en la nube. El asistente de configuración le guía de forma rápida y sencilla por el proceso de puesta en marcha. Además, el sistema puede vincularse a su sistema ERP a través de las API estándar.


Las ventajas del sistema de reordenación inteligente de un vistazo

  • Gestión dinámica del inventario: el sistema de reordenación inteligente le avisa automáticamente en cuanto las existencias de material en el almacén caen por debajo de un valor umbral. Usted mismo define el nivel de este límite en términos de un flujo de material óptimo. Esto significa que no está limitado a intervalos de tiempo fijos, como ocurre con las soluciones Kanban clásicas, y puede seguir confiando en que su almacén esté suficientemente lleno en todo momento. Al mismo tiempo, se reducen las existencias de reserva.
  • Reposición rápida: Los sensores del sistema de reordenación inteligente registran continuamente sus niveles de existencias. Puede ver las existencias actuales de forma gráfica en un panel de control en cualquier momento o ser informado automáticamente de los niveles de existencias. Esto ayuda a acortar los tiempos de reposición y también los recorridos en vacío.
  • Gestión automatizada de las existencias: con la ayuda de sensores, el sistema de reordenación inteligente supervisa los niveles de existencias y le notifica automáticamente los cuellos de botella. Los procesos manuales de Kanban y los procedimientos de escaneo ya no son necesarios. Con la ayuda de interfaces estandarizadas, el sistema de reordenación inteligente también puede integrarse en sus sistemas ERP existentes para un intercambio directo de información.

La solución adecuada para cada aplicación

Ya sea en las estanterías kanban, en los puestos de montaje, en los almacenes de palés o en los puntos de entrega y recogida, los sensores del sistema logístico pueden instalarse en cualquier lugar y registrar continuamente las existencias de material. Estos datos de los sensores se procesan y editan en una aplicación en la nube. Esto le permite obtener una visión general de las existencias del almacén en cualquier momento, con un solo clic y sin los largos procesos de escaneo que son necesarios con los sistemas eKanban convencionales. El inventario gestionado por el proveedor también es fácil de implementar con el sistema de reordenamiento inteligente.

¿Cuánto cuesta el sistema de reordenación inteligente?

Modelo de costes fijos

Con el modelo de coste fijo, se adquiere el hardware en forma de sensores y pasarelas. El número de sensores y pasarelas que necesita para el control continuo del inventario depende del tamaño y las condiciones locales de su almacén.

Sensor inalámbrico

Puerta de enlace

Wireless Sensor
Gateway

Neto / Único / Sensor


Net / One-time / Gateway


  • Sensor TOF
  • Conexión inalámbrica
  • Batería de larga duración

  • Ethernet por cable
  • 4G / LTE opcional
Sistema de reordenación inteligente

Aplicación en la nube

Los costes de la aplicación en la nube, con cuya ayuda se pueden recuperar los datos del inventario, se facturan mensualmente. Dependen del número de sensores que se integren en el sistema. Si lo desea, también podemos desarrollar una interfaz con su sistema ERP.

Paquete pequeño

Paquete mediano

Paquete grande

Conexión ERP


Pago mensual o anual


Pago mensual o anual


Pago mensual o anual


Precio a la carta


  • Tablero de mandos
  • Base de datos
  • Hasta 100 sensores

  • Tablero de mandos
  • Base de datos
  • Hasta 250 sensores

  • Tablero de mandos
  • Base de datos
  • Hasta 500 sensores

  • Definición de la interfaz

Referencias

Los clientes satisfechos son nuestra mayor motivación. Esto es lo que dicen nuestras referencias sobre el sistema de reordenación inteligente:

Veo el sistema de reordenación inteligente como una oportunidad para complementar nuestro actual sistema e-Kanban. Un caso de uso potencial en Metabo es la supervisión de supermercados o plazas de aparcamiento vacías. Espero que esto nos ayude a optimizar nuestras zonas de vaciado y los procesos de reposición.

Dado que la instalación es rápida y flexible, también puedo imaginar un uso variable en el ámbito de la optimización de procesos. El sistema ayuda a recopilar cifras, datos y hechos y, por tanto, proporciona una base sólida para la optimización del flujo de valor y de los procesos.
Michael Melzer, Director de Sistemas de Producción de Metabo
Las empresas que utilizan con éxito la gestión ajustada y planifican y organizan meticulosamente su producción tienen todos los materiales que necesitan en stock y en el lugar adecuado gracias a los sistemas Kanban. En la práctica, sin embargo, suele ocurrir que las existencias en los respectivos puntos de consumo no están idealmente dimensionadas. Considero que el mayor beneficio del sistema de reordenación inteligente es contrarrestar esto y ajustar toda la cadena de suministro intralogística de forma dinámica y en tiempo real. Las existencias pueden aumentar y disminuir entre los distintos puntos de consumo sin mucho esfuerzo y sobre la base de datos reales y actuales.

Además, el sistema de reordenación inteligente puede utilizarse para probar escenarios en los cambios de inventario de los pasos individuales del proceso en tiempo real, lo que hace que la cadena de suministro sea aún más sólida. El sistema de reordenación inteligente contribuye así al análisis y al desarrollo sostenible de la cadena de suministro intralogística.
Joachim Walter, director de operaciones de BeeWaTec AG:
Con el sistema de reordenación inteligente, estamos ampliando nuestro actual "Kanban Pack +" y digitalizando nuestro almacenamiento.

Hasta ahora, el reabastecimiento de nuestros clientes se realizaba principalmente de forma manual y a intervalos fijos. El SRS nos permite hacer un balance continuo y controlar el inventario sin necesidad de personal. Esto nos permite planificar mejor las entregas en función de la demanda y reaccionar ante necesidades adicionales a corto plazo. Los datos obtenidos también ayudan a optimizar los procesos y a utilizar de forma óptima las capacidades existentes.

Debido a la sencillez de la instalación, también vale la pena poner en marcha el sistema para los elementos C. Incluso un cambio de almacén no es un problema con el sistema de reordenación inteligente, ya que el sistema acompaña los cambios con un esfuerzo mínimo.
Benjamin Braun, director de ventas de Just Pack GmbH

¿Tiene alguna pregunta o quiere probar el sistema sin compromiso? Póngase en contacto con nosotros.

¿Está interesado en nuestro sistema de reordenación inteligente? Entonces, dé el siguiente paso hacia la fabricación ajustada con nosotros. Junto con usted, seguiremos desarrollando el sistema de reordenación inteligente de acuerdo con sus necesidades y le ayudaremos a gestionar de forma óptima sus existencias. Estaremos encantados de responder a sus preguntas y proporcionarle más información.

Sie haben Fragen oder möchten das System unverbindlich testen? Kontaktieren Sie uns.