Lectores de códigos portátiles

Identificación óptica

Disponible en:

0 Versiones

Los lectores de códigos manuales de Balluff leen de forma rápida y fiable todos los códigos de barras 1D, 2D y apilados habituales de los documentos y las etiquetas marcadas directamente. Los lectores portátiles de códigos se utilizan en muchas aplicaciones: entre otras, en el control de los procesos de reposición (sistemas kanban), el control de la producción, la identificación óptica de herramientas, el seguimiento de componentes, el control de calidad y el inventario (control de sistemas kanban).

Trabajo móvil

Las versiones inalámbricas con Bluetooth ofrecen a los usuarios la máxima libertad de movimiento. Porque la transmisión segura de datos es posible en un entorno de hasta 100 m alrededor de la estación base.

Las características especiales

  • Confirmación fiable de la lectura a través de una señal acústica, así como mediante dos LED verdes y la proyección de un punto LED verde en el código de lectura
  • Sistema de puntería intuitivo gracias al marco de marcado láser claramente visible
  • Trabajo sin fatiga gracias a su bajo peso y a su forma ergonómica

0 Versiones

Código de pedido Precio Código de pedido Material de carcasa
Acciones