- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Sensores ultrasónicos
- Transductores giratorios
Sensores de campo magnético para ranura en T
Sensores de campo magnético
Disponible en:
10 Serie
Nuestros sensores de campo magnético BMF se pueden instalar directamente en la ranura en T y se caracterizan especialmente por su fijación. Pueden montarse enrasados, por lo que resultan ideales también para aplicaciones con problemas de espacio.
Balluff le ofrece además diseños muy cortos para posibilidades de aplicación flexibles. Los sensores captan la posición del pistón sin contacto a través de la pared del cilindro. Este sistema se puede utilizar para cilindros y manipuladores, tanto con imanes potentes como con imanes débiles.
Gracias a los LED especialmente visibles, podrá detectar el estado de conexión de los sensores con seguridad incluso desde una gran distancia. Los sensores de campo magnético para ranura en T también están disponibles con carcasa metálica para entornos muy adversos, por ejemplo, en caso que hayaproyecciones de soldadura o de chispas. O incluso con sistema electrónico inmune a campos magnéticos producidos en entornos industriales con altas corrientes de soldadura.
Características
- Comportamiento de conmutación fiable gracias al punto de actuación preciso
- Sin desgaste, ya que no hay contacto
- Inmunes a suciedad
10 Serie
Serie | Forma de ranura | Material de carcasa primario | Dimensiones | Salida de conmutación | Interfaz | Tipo de conexión | Temperatura ambiente máx. | Grado de protección | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMF 103Para diferentes formas de ranura y espacios de instalación reducidos |
variable | PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable, Cable con conector | 85 °C | IP67 | |
BMF 21Para cilindros de tirantes |
PBT | 11 x 11 x 32 mm, 32 x 23 x 11 mm, 33 x 23 x 11 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable, Conector | 85 °C | IP67 | ||
BMF 235Para ranura en T |
T-slot | PA | 23.5 x 5 x 5.5 mm | PNP | PNP | Cable con conector | 85 °C | IP67 | |
BMF 235TPara ranura en T y 2 puntos de conmutación (función Teach) |
T-slot | PA | 23.5 x 6.2 x 5 mm | NPN, PNP | IO-Link, NPN, PNP | Cable, Cable con conector | 80 °C | IP67 | |
BMF 303Para diferentes formas de ranura con ángulos de retención que mantienen la posición |
variable | LCP | 25.5 x 3 x 6 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable, Cable con conector | 85 °C | IP67 | |
BMF 305MPara diferentes formas de ranura con conector acodado |
variable | aluminio | 33.5 x 9 x 26.2 mm, 33.5 x 12.8 x 33.5 mm, 33.5 x 5 x 33.5 mm | PNP | PNP | Conector | 105 °C | IP67, IP65 | |
BMF 405Para ranura en T y uso en zonas higiénicas |
T-slot | PP | 5 x 5.4 x 27 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable, Cable con conector | 100 °C | IP68, IP67, IP69K | |
BMF 415Para ranura en T y uso en entornos difíciles con salpicaduras de soldadura |
PA 12 | 5 x 6.4 x 34 mm | PNP, IO configurable | IO-Link, IO configurable, PNP | Cable, Cable con conector | 80 °C | IP67 | ||
BMF 423Para ranura en C |
C-slot | PA | 3.6 x 2.9 x 24 mm, 24 x 2.9 x 24 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable, Cable con conector | 85 °C | IP67 | |
BMF TPara ranura en T con 2 cabezales sensores |
C-slot, T-slot, variable | PA, PBT, LCP | 9 x 4.8 x 16 mm, 3.6 x 2.9 x 24 mm, 25.5 x 3 x 4.5 mm, 24 x 2.9 x 24 mm, 23.5 x 5 x 5.5 mm, 5 x 3 x 16 mm | NPN, PNP | NPN, PNP | Cable con conector | 85 °C | IP67 |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.