- Encóderes magnéticos
- Indicaciones de posición
- Interruptores de leva
- Sensores capacitivos
- Sensores de campo magnético
- Sensores de caudal
- Sensores de inclinación
- Sensores de monitorización de estado
- Sensores de presión
- Sensores de temperatura
- Sensores inductivos
- Sensores magnetoestrictivos
- Sensores optoelectrónicos
- Transductores giratorios
Sensores ultrasónicos con salida digital y analógica
Sensores ultrasónicos
Disponible en:
6 Serie
Nuestros sensores ultrasónicos se utilizan para la detección de posición o de objetos en medios sólidos, pulverulentos y líquidos. Controlan la presencia de objetos sin contacto y los cuentan. La solución ideal para quienes buscan un sensor de uso universal e independiente del color y las propiedades de la superficie. Ni siquiera la niebla, el polvo o la suciedad pueden dañar estos sensores polivalentes, que están disponibles con una amplia gama de señales de salida. Y gracias a su alta resolución y a sus pequeñas zonas ciegas, garantizan una precisión extrema en todo momento.
Características especiales
- Detección de posición u objetos en medios sólidos, pulverulentos y líquidos
- Control sin contacto de la presencia y recuento de objetos
- Independencia del color y de las propiedades de la superficie
- Extrema precisión gracias a la alta resolución y a las pequeñas zonas ciegas
- Salidas digitales o analógicas
6 Serie
Serie | Conexión | Interfaz | Alcance mín. | Alcance máx. | Material de carcasa primario | Grado de protección | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUS M12Versión cilíndrica con rosca M12 y salida analógica |
Conector, M12x1-Conector, 4-polos | Tensión analógica, Corriente analógica | 20 mm | 350 mm | Latón niquelado | ||
BUS M18Versión cilíndrica con rosca M18 y salida analógica o digital |
Conector, M12x1-Conector, Conector, M12x1-Conector, 5-polos | IO-Link, Tensión analógica, Corriente analógica, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Latón, Latón niquelado | ||
BUS M30Versión cilíndrica con rosca M30 y salida analógica o digital |
Conector, M12x1-Conector, Conector, M12x1-Conector, 5-polos | Tensión analógica/ corriente analógica, NPN, PNP | 30 mm | 8000 mm | Latón, Acero fino | ||
BUS Q62Versión cuadrada y salida analógica o digital |
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | IO-Link, PNP/NPN, Tensión analógica/ corriente analógica, PNP | 350 mm | 8000 mm | PBT | ||
BUS R06Versión cúbica y salida analógica o digital |
Conector, M8x1-Conector, 4-polos | Tensión analógica, Corriente analógica, NPN, PNP | 20 mm | 1000 mm | ABS | ||
BUS W18Versión cilíndrica con cabezal de sensor acodado y salida analógica o digital |
Conector, M12x1-Conector, 5-polos | IO-Link, Tensión analógica, Corriente analógica, PNP/NPN | 25 mm | 1300 mm | Latón |
Editar columnas
Por favor, seleccione qué columnas deben ser mostradas.