FHW02AK

Disponible

Objetivos con montura S

Typecode:

B5M12056C

Cargando...
Filtro
Filtro corte IR
Distancia focal
12 mm
Diafragma
5.6
Distancia mínima al objeto (MOD)
100 mm
Ángulo de imagen horizontal
34.4 °
Ángulo de imagen vertical
23.2 °
Max. Sensor size
1/1.8"
Resolución de imagen
5 MP
Montaje de lente
Montura S
Dimensiones
Ø 14 x 11.4 mm
Peso
8 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/1.8"