FHW02AH

Objetivos con montura S

Typecode:

B5M3618C

Cargando...
Filtro
Filtro corte IR
Distancia focal
3.6 mm
Diafragma
1.8
Ángulo de imagen horizontal
96.4 °
Ángulo de imagen vertical
69.8 °
Max. Sensor size
1/2.5"
Resolución de imagen
5 MP
Montaje de lente
Montura S
Dimensiones
Ø 14 x 18.08 mm
Peso
6 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1/2.5"