FHW007U

Disponible

Objetivos con montura C

Typecode:

FL-CC2514A-2M

Cargando...
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Distancia focal
25 mm
Diafragma
1.4...16
Distancia mínima al objeto (MOD)
100 mm
Ángulo de imagen horizontal
19.5 °
Ángulo de imagen vertical
14.7 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
2 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 32 x 44.9 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Peso
63 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"