FHW007T

Disponible

Objetivos con montura C

Typecode:

FL-CC3516-2M

Cargando...
Temperatura ambiente
-20...50 °C
Distancia focal
35 mm
Diafragma
1.6...22
Distancia mínima al objeto (MOD)
400 mm
Ángulo de imagen horizontal
14.8 °
Ángulo de imagen vertical
11.1 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
2 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 29.5 x 41.4 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Peso
64 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"