FHW0071

Disponible

Objetivos con montura C

Typecode:

LM16JCM-V

Cargando...
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Distancia focal
16 mm
Diafragma
1.4
Distancia mínima al objeto (MOD)
200 mm
Ángulo de imagen horizontal
30.0 °
Ángulo de imagen vertical
22.7 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
2 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 33 x 36.5 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Grado de protección
IP20
Peso
76.5 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"