FHW006R

Disponible

Objetivos con montura C

Typecode:

LM12JCM-WP

Cargando...
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Distancia focal
12 mm
Diafragma
1.4...16
Distancia mínima al objeto (MOD)
150 mm
Ángulo de imagen horizontal
38.3 °
Ángulo de imagen vertical
29.1 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
2 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 33 x 42.7 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Grado de protección
IP67
Peso
75 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"