FHW006M

Disponible

Objetivos con montura C

Typecode:

LM35JCM-WP

Cargando...
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Distancia focal
35 mm
Diafragma
2.0...16
Distancia mínima al objeto (MOD)
200 mm
Ángulo de imagen horizontal
10.8 °
Ángulo de imagen vertical
14.4 °
Max. Sensor size
2/3"
Resolución de imagen
2 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 33 x 42.8 mm
Material
Aluminio, negro anodizado
Grado de protección
IP67
Peso
73 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 2/3"