FHW0060

Disponible

Objetivos con montura C

Typecode:

LM12HC

Cargando...
Temperatura ambiente
-10...50 °C
Distancia focal
12.5 mm
Diafragma
1.4
Distancia mínima al objeto (MOD)
300 mm
Ángulo de imagen horizontal
55.6 °
Ángulo de imagen vertical
42.5 °
Max. Sensor size
1"
Resolución de imagen
5 MP
Fijación
Tornillos
Montaje de lente
C-Mount
Dimensiones
Ø 43 x 52 mm
Grado de protección
IP20
Peso
150 g
Texto adicional
El ángulo de visión se refiere a un tamaño de sensor de 1"