BVS02E2
Cámaras SWIR y UV
Typecode:
BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
10.765,80 EUR
Precio de lista
Solicitud de contacto
- Versión
- GigE Vision industrial camera
- Interfaz
- Gigabit Ethernet
- Entradas digitales
- 2x PNP con aislamiento galvánico
- Salidas digitales
- 4x PNP high side
- Montaje de lente
- Custom M30 mount lens holder
- Formatos de imágenes
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Material de carcasa
- aluminio, Recubierto por pulverización, Lacado
- Dimensiones
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Tensión de servicio Ub
- 10...28 VDC
- Temperatura ambiente
- 0...45 °C
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Grado de protección
- IP40
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ETIM 7.0
- EC001820