BVS004K

S-BVS 3D RV0 160

Typecode:

BVS 3D-RV0-0012VG-211100-001

Cargando...
Códigos 2D
Código QR
AprilTag
Aplicación
Bin Picking
Reconocimiento de objetos
Gripping point calculation
Resolución de imagen
1.2 MP(1280 x 960 píxeles)
Tipo de sensor visión
CMOS 1/3" monochrome global shutter
Distancia focal
4 mm
Material de carcasa
aluminio, Lacado
Dimensiones
230 x 75 x 84 mm
Interfaz
LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
Conexión 1
M12x1-Conector, 8-polos, A-codificado
Conexión 2
M12x1-Conector hembra, 8-polos, A-codificado
Tensión de servicio Ub
18...30 VDC
Temperatura ambiente
0...50 °C
Grado de protección
IP54
Documentación técnica
  • Ficha de datos

Projectors

Calibration grids

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ETIM 7.0
EC001820