BSE0008

Detector mecánico de posición individual

Typecode:

BSE 44.0-RK

Loading...

Descripción del Producto

Los interruptores de posición mecánicos son un clásico de la automatización. La conmutación tiene lugar gracias a un accionador telescópico. Mediante este accionador se conmuta un elemento mecánico situado en una cámara estanca separada.
La selección del mejor empujador para cada aplicación junto con nuestras levas garantiza una larga vida útil.

Material de carcasa
Termoplástico, GF
Corriente permanente
1. Punto de conmutación: 6.0 A
Tipo de conexión
1. Punto de conmutación: Conexión roscada
Temperatura ambiente
-5...85 °C
Homologación/conformidad
CE, WEEE, EAC
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Eliminación

  • Declaración de conformidad

  • Vista del producto

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC000030
ETIM 5.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
ETIM 6.0
EC000030
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl@ss 6.0
27-27-06-91
eCl@ss 8.1
27-27-06-91