BOS02C6

Disponible

S-BOS R254 T

Typecode:

BOS R254K-UUI-LS10-S4

Cargando...
Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Serie
R254K
Dimensiones
20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interfaz
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Principio de funcionamiento
Sensor fotoelectrónico
Principio de funcionamiento óptico
Barrera fotoeléctrica unidireccional (transmisor)
Característica de radiación
colimado
Tipo de luz
Láser de luz roja
Tamaño de mancha luminosa
10 x 6 mm a 5 m
Alcance
0...70 m
Conexión
Conector, M12x1-Conector, 4-polos
Material de carcasa
PA 12 PA PACM 12
Superficie activa, material
PA PACM 12
Tensión de servicio Ub
10...30 VDC
Homologación/conformidad
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Características secundarias
Contador de horas de funcionamiento
Reconocimiento de dispositivos
Estadísticas básicas
Identificación
Bloques lógicos
Asignación de pines
Contador de conmutación
Control de la velocidad de la señal
Retardo de la señal
Control de la tensión y la corriente
Control del uso de la memoria
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Configuración de variantes
Características secundarias para la monitorización de condiciones
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Información sobre la vida útil del transmisor
Control de vibraciones
Volumen de suministro
Instrucciones de ensamble
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • Certificado MTTF

  • Eliminación

Sistema de montaje universal

Cables de conexión

Latiguillos de conexión

ECLASS 10.1
27-27-09-01
ECLASS 11.0
27-27-09-01
ECLASS 5.1.4
27-27-09-01
ECLASS 6.2
27-27-09-01
ECLASS 8.1
27-27-09-01
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-01
eCl@ss 9.1
27-27-09-01