- Special characteristics
-
Washdown Plus
Washdown - Serie
- R254K
- Dimensiones
- 20.4 x 62.7 x 49.5 mm
- Interfaz
-
IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull Contacto NA/NC (NA/NC)
Pin 2: PNP/NPN/push-pull Contacto NA/NC (NA/NC) - Principio de funcionamiento
- Sensor fotoelectrónico
- Principio de funcionamiento óptico
- Detector fotoeléctrico, triangulación
- Particularidad óptica
- Supresión de fondo
- Característica de radiación
- colimado
- Tipo de luz
- Láser de luz roja
- Tamaño de mancha luminosa
- 4.5 x 3.5 mm a 500 mm
- Alcance
- 30...500 mm
- Conexión
- Conector, M12x1-Conector, 4-polos
- Material de carcasa
- PA 12 PA PACM 12
- Superficie activa, material
- PA PACM 12
- Tensión de servicio Ub
- 10...30 VDC
- Homologación/conformidad
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab - Características secundarias
-
Contador de horas de funcionamiento
Supresión de señales externas
Reconocimiento de dispositivos
Estadísticas básicas
Identificación
Bloques lógicos
Asignación de pines
Perfiles de conmutación
Contador de conmutación
Modos de funcionamiento de los sensores
Control de la velocidad de la señal
Control de la calidad de la señal
Retardo de la señal
Control de la tensión y la corriente
Control del uso de la memoria
Contador de ciclos de arranque
Estado de las condiciones ambientales extremas
Configuración de variantes - Características secundarias para la monitorización de condiciones
-
Detección de humedad interna
Control de la temperatura interna
Control de la inclinación y ayuda al ajuste
Información sobre la vida útil del transmisor
Control de vibraciones - Volumen de suministro
- Instrucciones de ensamble
-
Ficha de datos
-
Certificado MTTF
-
Eliminación
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-04
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-04
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-04
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-04
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-04
- ETIM 7.0
- EC001822
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528
- eCl@ss 9.0
- 27-27-09-04
- eCl@ss 9.1
- 27-27-09-04