BOH001U

S-BOH T

Typecode:

BOH TJ-T32-001-01-S49F

Cargando...
Serie
T32
Dimensiones
34 x 10 x 10 mm
Aplicación
Sensor para tubos
Reconocimiento de agua
Interfaz
para amplificador de conmutación
Principio de funcionamiento
Unidad de sonda óptica
Principio de funcionamiento óptico
Sensor fotoeléctrico de herradura
Particularidad óptica
Absorción de luz a través del agua
Tipo de luz
LED Near-infrared para reconocimiento de agua
Conexión
Cable con conector, M8x1-Conector hembra, 1 m, PUR
Material de carcasa
aluminio, anodizado, negro
Superficie activa, material
Epóxido
Fijación
Tornillo M3
Homologación/conformidad
CE
UKCA
WEEE
Documentación técnica
  • Ficha de datos

  • End of Life Announcement

  • Eliminación

Accesorios obligatorios

Amplificador para cabezales de sensores

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 9.0
27-27-09-05
eCl@ss 9.1
27-27-09-05